Portugal - Português

Philips Purificação Amalgama

Philips Purificação Amalgama

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O sistema Philips TUV Amalgam XPT consiste num controlador electrónico que acciona uma lâmpada TUV Amalgam XPT, montada numa manga. As especificações eléctricas são adaptadas à lâmpada, assegurando um desempenho optimizado do sistema Philips TUV Amalgam XPT. Graças à extensa bateria de testes efectuada antes do lançamento de um sistema de lâmpadas, podemos assegurar máxima fiabilidade e uma longa vida útil.

Benefícios

  • Segurança de uma desinfecção eficaz ao longo da vida útil da lâmpada

  • Fiabilidade extrema do controlador; com taxa de falhas anual inferior a 1%

Características

  • Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection

  • Amálgama especial utilizada para a mais alta eficiência numa vasta gama de temperaturas

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Equipamento de tratamento de águas potáveis municipais
  • Equipamento de tratamento de águas de processos
  • Unidades para piscinas
  • Equipamento para a produção de água ultra-pura, por exemplo, para a indústria de semicondutores, farmacêutica e cosmética (versão de ozono)

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TUV Amalgam XPT systems pt_PT pdf 524.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Purificação Amalgama
Vários elementos, - Visuals