Portugal - Português

Philips Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L

Philips Eletrocutores para insetos

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com um espectro optimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S e PL-L são perfeitas para atrair insectos. Não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, estas lâmpadas representam uma excelente escolha a nível ambiental. Por outro lado, a disponibilidade de uma vasta gama de formas (rectas (T5, T8, T12), circulares (TL-E) e compactas (PL-S/PL-L)) e potências permite todos os tipos de designs para os electrocutores de insectos.

Benefícios

  • Corresponde perfeitamente à sensibilidade das moscas domésticas e desta forma atrai mais insectos

  • Segurança na utilização

Características

  • Emite radiação UV-A de ondas longas no intervalo de 350-400 nm

  • Taxa UV-B/UV-A inferior a 0,1% (UV-B 280-315 nm)

Aplicações

  • Armadilhas para insectos, electrocutores electrónicos de insectos

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L pt_PT pdf 278.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L
Vários elementos, - Visuals