Esta é a vela LED mais eficiente da Philips. 210 lm/W contribuem para o cumprimento da declaração de sustentabilidade da empresa. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Este não é apenas o produto de elevadas especificações, mas também mantém a qualidade da luz da marca Philips
lâmpada economizadora, 60% menos de energia em comparação com as velas LED Philips padrão.
A longa vida útil reduz a necessidade de substituição
Ultraeficiente em termos de energia, com 210 lm / W
Longa vida útil, duração mais de 3 vezes superior aos produtos LED normais