Portugal - Português

Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Descrição do Produto

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31065000
Código de encomenda completo: 872016931065000

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 203.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003800702 pt_PT pdf 342.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003800702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB