Portugal - Português

Philips LEDbulb, P45, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE

Descrição do Produto

LEDbulb, P45, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18905800
Código de encomenda completo: 872016918905800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003626502 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 206.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003626502 pt_PT pdf 607.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003626502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003626502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB