Portugal - Português

Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 47771100
Código de encomenda completo: 871951447771100

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003071302 pt_PT pdf 562.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003071302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB