Portugal - Português

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44965700
Código de encomenda completo: 871951444965700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003014382 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003014382 pt_PT pdf 593.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003014382_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003014382_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB