Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44955800
Código de encomenda completo: 871951444955800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003013602 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003013682 pt_PT pdf 573.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003013682_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003013682_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB