Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 04415000
Código de encomenda completo: 872110304415000

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 5.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004260202 pt_PT pdf 653.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004260202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB