Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Descrição do Produto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Especificações
- Casquilho
- G13 Rotatable end-cap
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Vida útil nominal
- 75.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDtube
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 5 anos