Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de encomenda: 38799700
Código de encomenda completo: 872016938799700

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC txt 5.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004242102 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004242102 pt_PT pdf 661.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004242102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004242102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB