Philips Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

Para os seus trabalhos de iluminação do dia a dia

Produtos

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
29540700
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
29542100
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
29544500
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
29546900
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
29548300
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
29550600
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
29552000
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
29554400

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 é a forma rápida e fácil de substituir tubos fluorescentes T5 com um rápido retorno do investimento. Concebido com a compatibilidade de balastro líder no setor, o produto é ideal para os seus trabalhos de iluminação diários. Com uma instalação plug-and-play simples, melhora imediatamente a eficiência energética e dura mais tempo do que o T5 convencional.

Benefícios

  • Retrofit simples e rápido, plug-and-play do T5 convencional

  • Poupança de energia imediata de até 50%

Características

  • Solução adaptável com uma longa vida útil de 15.000 horas

  • Poupança de energia de até 60%

Aplicações

  • Escritório, escola
  • Lojas
  • Indústria, armazém

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Tubo LED CorePro InstantFit HF T5 pt_PT pdf 242.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Tubo LED CorePro InstantFit HF T5
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB
Vídeo
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Tubo LED CorePro InstantFit HF T5
Vários elementos, - Software Plugins