Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 29542100
Código de encomenda completo: 872016929542100

Especificações

Casquilho
G5
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003774201 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003774202 pt_PT pdf 637.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003774202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003774202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 ies 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB