Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 649.1 kB
Instruções de instalação pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775502_EU ZIP
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram