Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Para uma combinação ideal de valor e rendimento

Produtos

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
31671300
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
31675100

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Dê as boas-vindas ao novo MASTER Value LEDtube UltraEfficient da Philips - a sua solução para atualizar para LED ultra eficiente. Graças ao design económico, à elevada eficiência energética e à longa vida útil, o novo tubo LED pode convencer com um tempo de retorno do investimento inferior a 2 meses, ao fazer a atualização a partir de tubos fluorescentes.

Benefícios

  • Economia de energia instantânea em comparação com tubo fluorescente ou LED padrão

  • Desempenho fiável que dura até 75.000 horas

Características

  • A ultraeficiência alcança uma incrível classificação de eficiência energética de classe B

  • Até 75.000 horas de vida útil

Aplicações

  • Indústria e armazém
  • Escritórios, educação e retalho

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient pt_PT pdf 219.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Vários elementos, - Software Plugins