Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31671300
Código de encomenda completo: 872016931671300

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 291.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003807402 pt_PT pdf 657.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003807402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB