Philips MASTER tubo LED Universal T8

Philips MASTER tubo LED Universal T8

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O novo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 facilita e simplifica o seu projeto de iluminação. Já não é preciso igualar a tecnologia do controlador: um design exclusivo que permite encaixar o tubo Philips MASTER LED Universal T8 diretamente nas luminárias que funcionam com balastros eletromagnéticos ou balastros eletrónicos de alta frequência ou ligação à rede elétrica. É tão simples de utilizar e deixa de ser necessário armazenar dois tipos de tubos! Perfeitamente seguro, fiável e fácil de instalar, o Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 é a alternativa ideal aos tubos fluorescentes standard para maximizar o valor ao longo da vida útil, com uma elevada poupança de energia e custos de manutenção mais baixos.

Benefícios

  • Custos de funcionamento reduzidos graças a um baixo consumo de energia

  • Redução dos custos de manutenção graças a uma vida útil superior às lâmpadas convencionais

Características

  • Substituição das lâmpadas T8 existentes em instalações com balastros EM/HF e de ligação à rede elétrica

  • Poupança de energia em comparação com os tubos fluorescentes

Aplicações

  • Escritório, loja, educação, retalho
  • Instalações industriais e armazéns

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER tubo LED Universal T8 pt_PT pdf 211.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER tubo LED Universal T8
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 1.6 MB

Plug-ins de software

Family-IES-MASTER tubo LED Universal T8
Vários elementos, - Software Plugins