Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31676800
Código de encomenda completo: 871951431676800

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
60.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002997402 pdf 68.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.8 kB
Brochura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002997402 pt_PT pdf 647.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002997402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002997402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 ldt 91.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB