Portugal - Português

Philips CorePro, LED SON-T, Em forma de T, Somente rede elétrica, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Descrição do Produto

CorePro, LED SON-T, Em forma de T, Somente rede elétrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002485102
Código de encomenda completo: 871951431631700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
15.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002485102 pdf 68.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 169.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002485102 pt_PT pdf 580.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 387.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002485102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002485102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB