Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Descrição do Produto

CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 26785500
Código de encomenda completo: 872016926785500

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003731502 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003731502 pt_PT pdf 650.3 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR pdf 295.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003731502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003731502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 2.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB