Philips CorePro, LED HPL, ED90, Somente rede elétrica, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Descrição do Produto
CorePro, LED HPL, ED90, Somente rede elétrica, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED HPL
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos