Portugal - Português

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Descrição do Produto

CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vidro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929003731202
Código de encomenda completo: 872016926779400

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED HPL
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product