Portugal - Português

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Somente rede elétrica, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Descrição do Produto

CorePro, LED HPL, ED90, Somente rede elétrica, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929002350102
Código de encomenda completo: 871869975033600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
15.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002350102 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 204.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002350102 pt_PT pdf 558.1 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002350102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002350102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR IES 1.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB