Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Descrição do Produto
CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED HPL
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos