Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004256402
Código de encomenda completo: 872110303833300

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 259.8 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004256402 pt_PT pdf 607.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004256402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB