Portugal - Português

Philips MASTER LEDspot MV

Descrição do produto

Produtos

MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
66271400

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

Benefícios

  • 85% de poupança de energia

  • Retorno do investimento no prazo de um ano

Características

  • Compatível com uma vasta gama de reguladores

  • Vida útil de 25.000 a 45.000 horas

Aplicações

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés
  • Entradas, corredores, escadas

Aviso e segurança

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV pt_PT pdf 367.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 22.6 MB

Plug-ins de software

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Vários elementos, - Software Plugins