Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D
Transferências populares
Descrição do Produto
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- GU10
- Vida útil nominal
- 25.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDspot
- Referência de medição de fluxo
- Narrow Cone
- Período de garantia
- 5 anos