Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 03821000
Código de encomenda completo: 872110303821000

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 260.1 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004255702 pt_PT pdf 290.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004255702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB