Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004248302
Código de encomenda completo: 872016939936500

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
25.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004248302 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 253.6 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004248302 pt_PT pdf 309.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004248302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004248302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB