Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 102 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004248102
Código de encomenda completo: 872016939946400

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004248102 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004248102 pt_PT pdf 309.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004248102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004248102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB