Portugal - Português

Philips MASTER LEDspot LV

Descrição do produto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo/incandescentes, a lâmpada MASTER LEDspot MR16 é uma solução para aplicações de iluminação direccionada e geral na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como recepções, entradas, corredores, escadas e lavabos, em que a luz está sempre acesa. O MASTER LEDspot MR16 de design robusto apresenta um ângulo de abertura de 24° possibilitando uma difusão do feixe bem definida. O feixe não tem UV ou IR, o que o torna adequado à iluminação de objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, tintas, etc.).

Benefícios

  • Luz branca quente

  • Poupança de energia até 80% comparativamente a uma lâmpada de halogéneo de 20W normal

Características

  • regulável (versões de 7-35 W e 10-50 W)

  • controlador inteligente patenteado

Aplicações

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés
  • Entradas, corredores, escadas, lavabos, áreas de recepção

Aviso e segurança

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV pt_PT pdf 432.0 kB
Documentação adicional
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Plug-ins de software

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Vários elementos, - Software Plugins