Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 30730800
Código de encomenda completo: 871951430730800

Especificações

Casquilho
GU5.3
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002493102 pt_PT pdf 300.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002493102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB