Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 35990100
Código de encomenda completo: 871951435990100

Especificações

Casquilho
GU4
Vida útil nominal
40.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003087002 pt_PT pdf 289.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003087002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB