Portugal - Português

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 84 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Código de encomenda: 30734600
Código de encomenda completo: 871951430734600

Especificações

Casquilho
GU5.3
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002493302 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Brochura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002493302 pt_PT pdf 297.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002493302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002493302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D IES 5.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB