Philips Faixa MASTER LED

Faixa LED fina que oferece elevada qualidade de luz com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Uma família completa que oferece luz de qualidade superior com grande uniformidade e segurança. Escolha a melhor solução para cada projeto, desde 5 pacotes lumínicos/potências e 4 CCTs, e desfrute de um desempenho fiável sem manutenção.

Benefícios

  • Qualidade de luz superior: excelente restituição cromática e ótima consistência de cor

  • Ampla gama de produtos: variedade de combinações de lúmenes/potência e CCT para dar resposta a diferentes aplicações

Características

  • Qualidade de luz superior: CRI 90, SDCM 3

  • Gama completa de produtos: opções de 500 lm,1000 lm,1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K

Aplicações

  • Lojas
  • Hotéis
  • Escritórios

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Faixa MASTER LED pt_PT pdf 608.4 kB
Documentação adicional
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Faixa MASTER LED
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Faixa MASTER LED
Vários elementos, - Software Plugins