Philips Reprografia /03

Philips Reprografia /03

Produtos

TL 140W/03
72094840

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas Flexo print TL emitem a quase totalidade da sua luz (99,9%) nas úteis faixas de frequência UVA e azul visíveis – entre 350 e 400 nm – e atingem a intensidade de pico a 370 nm (excepto no caso da versão /03). Esta característica torna-as ideais para equipamento de impressão flexográfico e para processos de fotopolimerização. Além disso, as lâmpadas "R" da família possuem um reflector interno de 200 graus que optimizam ainda mais a eficiência global da lâmpada.

Benefícios

  • Melhor correspondência com os foto sensibilizadores

  • A mais elevada emissão na área irradiada

Características

  • Emite radiação no intervalo de 380-480 nm com um valor máximo a 370 nm

  • Reflector interno

Aplicações

  • Equipamento reprográfico Flexoprin, fotocopiadoras Diazo

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Reprografia /03 pt_PT pdf 497.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Reprografia /03
Vários elementos, - Visuals