Portugal - Português

Philips SON

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa oval opalizada

Benefícios

  • SON constitui uma solução económica e fiável em lâmpadas de sódio de alta pressão

Características

  • Ovoid, internally white coated outer bulb

  • High luminous efficacy

Aplicações

  • Iluminação rodoviária e residencial
  • Iluminação decorativa com projectores
  • Aplicações comerciais e industriais

Aviso e segurança

  • O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet SON pt_PT pdf 177.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-SON
Vários elementos, - Visuals