Philips SON-T

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa tubular transparente

Benefícios

  • SON-T constitui uma solução económica e fiável em lâmpadas de sódio de alta pressão

Características

  • Clear tubular outer bulb

  • High luminous efficacy

Aplicações

  • Road and residential lighting
  • Decorative floodlighting
  • Commercial and industrial applications
  • Instalações desportivas recreativas, interiores e exteriores

Aviso e segurança

  • O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet SON-T pt_PT pdf 179.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-SON-T
Vários elementos, - Visuals