Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

A solução mais fiável e altamente eficiente de iluminação rodoviária

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior opalizada, emissão elevada e vida útil fiável mais prolongada

Benefícios

  • A solução mais rentável (custo inicial e de funcionamento) nesta categoria

  • 6 anos de vida útil

Características

  • Lâmpada exterior de forma ovóide revestida

  • Tubo de descarga em cerâmica com o novo conceito de antena integrada activa da Philips (APIA - Active Philips Integrated Antenna) para uma vida útil melhorada e prolongada até 6 anos

Aplicações

  • Iluminação rodoviária e residencial
  • Iluminação com projectores decorativa
  • Iluminação de áreas industriais
  • Instalações desportivas recreativas, interiores e exteriores

Aviso e segurança

  • O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra pt_PT pdf 157.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Vários elementos, - Visuals