Philips MASTERColour CDM MW Eco

Adaptação direta com poupança de energia imediata para haletos metálicos de quartzo

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpadas de haleto metálico cerâmicas com lâmpada exterior tubular transparente ou elipsoidal revestida, personalizada para substituir e superar as lâmpadas de haleto metálico de quartzo no controlo existente.

Benefícios

  • Adaptação direta para diversas lâmpadas de haletos metálicos de quartzo, funciona com o mecanismo de controlo existente (mercúrio e HPS)

  • O mais baixo custo total de propriedade durante a reinstalação de lâmpadas graças a poupança de energia e uma vida útil longa, em resultado de uma elevada manutenção lumínica

Características

  • Tecnologia cerâmica Philips (CDM) comprovada que oferece

  • Eficácia elevada para poupança de energia e mais luz inicial

Aplicações

  • Iluminação de desporto, iluminação com projetores de edifícios e monumentos, iluminação de áreas, por exemplo, portos e locais de construção, iluminação de compartimentos, por exemplo, postos de abastecimento de combustível
  • Iluminação de aplicação elevada, por exemplo, oficinas industriais, salas de exposições, hipermercados, centros comerciais, lojas de bricolage, igrejas, aeroportos e estações ferroviárias

Aviso e segurança

  • Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão com ignitor externo

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os pedaços da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco pt_PT pdf 194.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Vários elementos, - Visuals