Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

A solução de luz branca fiável com maior eficiência energética para exterior

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpadas de haleto metálico em cerâmica de nova geração utilizadas no exterior, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Benefícios

  • Luz branca atraente

  • A excelente eficiência óptica permite um maior espaçamento entre as luminárias, reduzindo o investimento

Características

  • Luz branca muito eficiente com eficiência extremamente elevada do sistema

  • Duração longa e fiável; a nova gama Xtra oferece uma vida útil até 6 anos

Aplicações

  • Iluminação pública urbana para centros urbanos, áreas residenciais e estradas

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra pt_PT pdf 176.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
Vários elementos, - Visuals