Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Solução com luz branca fiável e de elevada eficiência enérgica para exterior

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpadas tubulares de iodetos metálicos em cerâmica de nova geração utilizadas em aplicações exteriores, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Benefícios

  • Alternativa de luz branca atraente às actuais soluções em cerâmica, HPS e vapor de mercúrio standard

  • Proporciona acesso fácil ao novo sistema económico e de elevado desempenho com componentes standard existentes

Características

  • Luz branca altamente eficiente; eficiência extremamente elevada do sistema

  • Vida útil longa e fiável; a nova gama Xtra oferece uma vida útil até 6 anos (vida média > 30 horas)

Aplicações

  • Iluminação de ruas e iluminação de áreas, áreas urbanas e residenciais e centros urbanos; para iluminação funcional e de embelezamento da cidade

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra pt_PT pdf 175.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
Vários elementos, - Visuals