A mudança mais fácil para luz branca confortável
Lâmpada de haleto metálico em cerâmica, com lâmpada externa tubular transparente, utilizada no exterior, que proporciona uma luz branca agradável
Impressão de cor branca quente que oferece conforto e segurança
Actualização fácil de SON para luz branca sem custos adicionais
Luz branca de alta qualidade
Adaptação directa em instalações HPS (SON/NAV) para actualização de luz amarela para luz branca
Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir