Portugal - Português

Philips MASTER MHN-SE HO (Alto Fluxo)

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Very compact quartz metal halide lamps with single-pinch GX-22 lamp cap

Benefícios

  • Permite sistemas de luminárias compactos e extremamente eficientes com elevada óptica de precisão para um bom controlo de feixes e dispersão mínima da luz

  • Very good color rendering creates a pleasant ambience with high visual comfort for players and spectators

Características

  • Conceito "single pinch" para um desempenho óptico superior

  • Elevada eficiência luminosa

Aplicações

  • Iluminação de desporto profissional

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE HO (Alto Fluxo) pt_PT pdf 177.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER MHN-SE HO (Alto Fluxo)
Vários elementos, - Visuals