Philips MASTER MHN-SB

Optimal beam control, compact design

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Benefícios

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill

  • Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs

Características

  • Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy

  • Single pinch concept with long lifetime

Aplicações

  • Semi-professional sports, area and floodlighting

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB pt_PT pdf 185.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Vários elementos, - Visuals