Philips MASTER MHN-SA

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Compact quartz metal halide lamps with double-pinch

Benefícios

  • Permite sistemas de luminárias compactos e muito eficientes com elevada óptica de precisão para um bom controlo de feixes e dispersão mínima da luz

  • A excelente composição de cores cria um ambiente agradável com elevado conforto visual para jogadores e espectadores

Características

  • Fonte muito compacta (pequena oscilação) com elevada eficiência luminosa e composição de cores superior

  • Double-pinch concept results in long lifetime

Aplicações

  • Iluminação de desporto e com projectores profissional

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA pt_PT pdf 216.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Vários elementos, - Visuals