Philips MASTER MHN-LA

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Lâmpadas de haleto metálico de quartzo compactas com "double pinch"

Benefícios

  • Permite sistemas de luminárias compactos e eficientes com óptica de precisão para um bom controlo de feixes e dispersão mínima da luz

  • Good color rendering creates a pleasant ambience with high visual comfort for players and spectators

Características

  • Fonte compacta (grande oscilação) com elevada eficiência luminosa

  • Double-pinch concept results in long lifetime

Aplicações

  • Iluminação de desporto e com projectores profissional e semi-profissional

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA pt_PT pdf 313.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Vários elementos, - Visuals