Philips MASTER MHN-FC

Product Description

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Compact quartz metal halide lamps with double pinch

Benefícios

  • Permite sistemas de luminárias compactos com óptica de precisão para dispersão mínima da luz

  • A boa composição de cores cria um ambiente agradável com elevado conforto visual para jogadores e espectadores

Características

  • O conceito de "double pinch" proporciona uma longa vida útil

  • Opção de tipos de 1000 W e 2000 W

Aplicações

  • Iluminação de desportos recreativos e de áreas

Aviso e segurança

  • Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC pt_PT pdf 185.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Vários elementos, - Visuals