Philips MASTER TL-D Super 80 Circular

Iluminação fluorescente com forma circular com composição de cores melhorada

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada TL circular (diâmetro do tubo de 29 mm) permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para utilização numa grande variedade de luminárias para diversos fins, incluindo decorativos, em aplicações "humanas" como escolas, escritórios, lojas e residências, e para iluminação de áreas residenciais.

Benefícios

  • As lâmpadas de /80 cores apresentam uma boa composição de cores e elevada eficácia, comparadas com as cores standard

  • Distribuição de luz simétrica e omnidireccional

Características

  • Available in various color designations

Aplicações

  • Adequadas para utilização numa grande variedade de luminárias para diversos fins, incluindo luminárias decorativas
  • Ideal para aplicações "humanas", como escolas, escritórios, lojas e habitações

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 Circular pt_PT pdf 200.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80 Circular
Vários elementos, - Visuals