Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade S WB Vi 250mm 940 PW G171112200 | 510 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 250mm 930 PW G171114600 | 470 | 3000 | 125 | 93 | ||
InteGrade S WB Vi 250mm WWR G171116000 | 340 | WWR | 125 | 90 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 940 PW G171120700 | 1.730 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 930 PW G171122100 | 1.640 | 3000 | 125 | 93 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm WWR G171124500 | 1.130 | WWR | 125 | 90 | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 940 PW G171128300 | 2.370 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 930 PW G171130600 | 2.250 | 3000 | 125 | 93 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O InteGrade S oferece qualidade da luz com o desempenho das cores Premium White que as lojas de retalho precisam para armários e balcões de atendimento. Com um CRI 95 e uma eficácia de lúmenes de até 125 por lm/w, ilumina a mercadoria exposta com uma luz atraente e uniforme. A degradação mínima da saída e da mudança de cor ao longo do tempo significam que a luz também permanecerá consistente ao longo de sua vida útil longa e fiável.
Benefícios
Verdadeira proposta de sistema (módulos + acessórios + controladores de 24 CV)
Design estreito.
Características
Até 125 lm/w
CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.